เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm
LAUFEN

VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm

Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow and feet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.231282
  • Product familyVAL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSolid surface
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)129
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures