เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame Rim height 40 mm With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.7 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.232800
  • Product familyPALOMBA COLLECTION
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)455
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal