เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Semi-recessed version, with front panel Only to combine with furniture panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 675 – Whirlpool with air and hydro massage and LED light Charge 695 – Whirlpool with air and hydro massage, disinfection system and LED light Bathtub with whirl system, with remote control: Charge 056 – Whirlpool with surround sound system, air and hydro massage and disinfection system, hydro heating and LED light Charge 057 – Whirlpool with surround sound system, air and hydro massage and disinfection system, hydro heating, LED light and cold mist function
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.244970
  • Product familyILBAGNOALESSI ONE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)575
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2030
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1095
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal