เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted fitted version with frame With overflow slot at long side With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system, with aluminium profiles and adjustable feet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.245971
  • Product familyILBAGNOALESSI ONE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1780
  • ความลึก (มิลลิเมตร)820
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSolid surface
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)73
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal