เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted Freestanding version, with not removable panel With overflow slot at long side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.245972
    • Product familyILBAGNOALESSI ONE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1830
    • ความลึก (มิลลิเมตร)870
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)131
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal