เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3213310041211
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BRASSWARE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-03-05
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.76
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815