เผยแพร่สินค้าของคุณ
BASE Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282
LAUFEN

BASE Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282

Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.402534
  • Product familyBASE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)530
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets