เผยแพร่สินค้าของคุณ
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.402611
  • Product familyBASE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Auxiliary units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)185
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings