เผยแพร่สินค้าของคุณ
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm

Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.402822
  • Product familyBASE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
เกิร์นซีย์
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง