เผยแพร่สินค้าของคุณ
BASE Vanity unit, 1 drawer, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE Vanity unit, 1 drawer, with handle aluminum black

Vanity unit, 1 drawer, with handle aluminum black
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.403003
  • Product familyBASE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)370
  • กว้าง (มิลลิเมตร)770
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets