เผยแพร่สินค้าของคุณ
BASE Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, matching countertop small washbasin 815301
LAUFEN

BASE Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, matching countertop small washbasin 815301

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, matching countertop small washbasin 815301
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.403011
  • Product familyBASE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)515
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275
  • ความลึก (มิลลิเมตร)295
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets