เผยแพร่สินค้าของคุณ
SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves

Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.405491
  • Product familySONAR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1595
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings