เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810332, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810332, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.407509
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings