เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.407660
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESSORIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)175
  • กว้าง (มิลลิเมตร)10
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings