เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with out socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with out socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.408573
  • Product familyFRAME 25
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)