เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with sockets EU, with sensor switch

Aluminium mirror cabinet with vertical LED light and socket EU, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 3 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 8 glass shelves (adjustable) 3/2/3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.408804
  • Product familyFRAME 25
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element