เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out
LAUFEN
Archived

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.409030
  • Product familyBOUTIQUE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)360
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurniture