เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOUTIQUE Medium cabinet
LAUFEN
Archived

BOUTIQUE Medium cabinet

Medium cabinet with 2 wooden shelves and push & pull, door left or right, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull door 2 fixed shelves
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.409151
  • Product familyBOUTIQUE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Auxiliary units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element