เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Archived

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.409235
  • Product familyBOUTIQUE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet elements
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1120
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings