เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPACE Vanity unit, for 815281
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 815281

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 815281, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.410102
  • Product familySPACE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)520
  • กว้าง (มิลลิเมตร)440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurniture