เผยแพร่สินค้าของคุณ
INO Vanity unit with one drawer, for washbasin 813301/2
LAUFEN

INO Vanity unit with one drawer, for washbasin 813301/2

Vanity unit with one drawer, space saving siphon, for washbasin 813301/2 Body – melamine coated particle board with ABS edges, outside lacquered white matt, inside melamine white White: 3-sided drawer aluminium front, outside and inside powder coated Veneer: 3-sided drawer aluminium front, outside real wood veneer, inside powder coated 1 push and pull full extension drawer with metal sides (soft-close mechanism)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.425401
  • Product familyINO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)770
  • ความลึก (มิลลิเมตร)355
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationSanitary Terminal