เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, with switch

Additional horizontal LED, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side), Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.447562
  • Product familyFRAME 25
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)25
  • ความลึก (มิลลิเมตร)25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture