เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

FLORAKIDS Mirror 'Head'

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 461611
แบรนด์: LAUFEN
Product family: FLORAKIDS
กลุ่มสินค้า: Mirrors
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 262
ความสูง (มิลลิเมตร): 296
ความลึก (มิลลิเมตร): 21
วันที่เผยแพร่: 2016-06-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Caterpillar segment – head


วัสดุหลัก: MDF board
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Switzerland
ผลิตใน: Hungary
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.8

หมวดหมู่ BIMobject : เฟอร์นิเจอร์ - กระจก
IFC classification: Object
ชื่อ UNSPSC: Furniture and Furnishings
รหัส UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 รหัส: L8732
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mirrors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-71-55
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Mirrors
Uniclass 2015 รหัส: Pr_25_71_53
Uniclass 2015 รายละเอียด: Mirrors
NBS Reference รหัส: 71-55
NBS Reference รายละเอียด: Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
จำนวน OmniClass: 23-21 37 13 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mirrors
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS

BIMobject®