เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S 1160x450 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814965
LAUFEN

LAUFEN PRO S 1160x450 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814965

Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814965
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.483562
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)395
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (17)