เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 600 mm

Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 600 x 460 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81033.5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.810335
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-03-05
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSaphirKeramik
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815