เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

LAUFEN PRO B Washbasin 650 mm

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 810953
แบรนด์: LAUFEN
Product family: LAUFEN PRO
กลุ่มสินค้า: BASINS
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 650
ความสูง (มิลลิเมตร): 500
ความลึก (มิลลิเมตร): 175
วันที่เผยแพร่: 2016-06-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 500 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without, overflow and open drain, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81095.3


วัสดุหลัก: Vitreous china
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Switzerland
ผลิตใน: Poland
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 18

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - อ่าง
IFC classification: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 รหัส: L7212
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Washbasins
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Wash Basin Systems
NBS Reference รหัส: 35-65-70-94
NBS Reference รายละเอียด: Wash Basin Systems

BIMobject®