เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 600 x 465 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 810963
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.810963
    • Product familyLAUFEN PRO S
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • กว้าง (มิลลิเมตร)465
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815