เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Built in basin grinded LAUFEN BIROVA, sanitary ceramic, dimensions 530 x 405 mm, inside dimensions of the basin 490 x 355 mm, oval, without tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface Order no. 81119.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811191
  • Product familyBIROVA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)405
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815