เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Freestanding washbasin KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 31 dimensions 375 x 435 x 900 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81133.1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.811331
    • Product familyKartell • LAUFEN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-03-05
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)435
    • ความลึก (มิลลิเมตร)375
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815