เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm

Countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole. Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves. Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture. Order no. 811702
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811702
  • Product familyPALACE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal