เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.811951
    • Product familyLAUFEN PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)145
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (17)