เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, with overflow Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811953
  • Product familyPRO LIBERTY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง