เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO S, sanitary ceramic dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular 1 centre tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811966
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815