เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, undersurface ground 550 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 595 x 430 mm, inside dimensions of the basin 550 x 380 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.8
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811968
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815