เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
Freestanding washbasin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 530 x 530 mm, round, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81197.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811972
  • Product familyILBAGNOALESSI ONE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)530
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)43.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal