เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Washbasin bowl, with semi-wet area respectively tap bank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymmetric 1 tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.812281
    • Product familyVAL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSaphirKeramik
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal