เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.812434
  • Product familyLIVING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815