เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm

    Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik shelf right, with special hidden outlet EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.813332
    • Product familyKartell • LAUFEN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSaphirKeramik
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal