เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet

Washbasin, shelf left, with concealed outlet
สเปคสินค้า
  • Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and hidden overflow, towel frame, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.813333
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks