เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN
Archived

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable double countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, per basin 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1350 mm, integreated, shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, and right, electronic valve unit to control water temperature and flow, rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81370.6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.813706
  • Product familyPALACE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์