เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 1300 x 460 mm, angular per basin 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),per basin 3 tap holes, without tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, per basin 3 tap holes distance 8 inches, per basin 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, towel rack, bathtubs, furniture Order no. 81496.8
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.814968
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)175
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815