เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm

Countertop basin Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500/350 mm, asymmetric 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated shelf right Special feature: Surface refinement LCC (only white) Further options / accessories: without tap hole and with valve without overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814973
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.814973
  • Product familyILBAGNOALESSI ONE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal