เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Washbasin LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 410 mm, symmetric, 1 centre tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, 1 centre tap hole without overflow, without tap hole, and overflow, furniture, faucets, Order no. 81503.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.815031
  • Product familyFLORAKIDS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal