เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(5 รีวิว)
    Countertop small washbasin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.815281
    • Product familyVAL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSaphirKeramik
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal