เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIVING Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LIVING Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, furniture Order no. 81543.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.815432
  • Product familyLIVING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)155
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal