เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm

Countertop small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 480 x 280 mm, angular, 1 tap hole left, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture Order no. 81595.5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.815955
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815