เผยแพร่สินค้าของคุณ
INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm

Small washbasin undersurface ground Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 410 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816300
  • Product familyINO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)410
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSaphirKeramik
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal