เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816801
  • Product familyPALOMBA COLLECTION
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal