เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.816802
    • Product familyPALOMBA COLLECTION
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง