เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Washbasin bowl Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole without overflow, Special feature: overflow channel glazed, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, 1 tap hole with overflow, without tap, hole with overflow, valve without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 816803
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816803
  • Product familyPALOMBA COLLECTION
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal